• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCFCE218T04 - SNR

UCFCE218T04

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusehöhe37 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe22,5 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche60,3 mm
A3 - Zentriertiefe/Fase3 mm
B - Breite des Innenrings96 mm
d - Wellendurchmesser90 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte4 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H3 - Zentrierdurchmesser190 mm
J - Abstand der Montagebohrungen220 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser265 mm
N - Abmessung der Montagebohrung23 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte39,7 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl96 kN
C0 - Statische Tragzahl71,5 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse9,85 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift33 N-m