UCFE202L3CC - SNR

UCFE202L3CC

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dreilippendichtung.

In der Abbildung sind die Flanschlagereinheiten mit offenem Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit einem geschlossenen Deckel ausgestattet.
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
A - Gehäusehöhe29,5 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe10 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche37,3 mm
B - Breite des Innenrings31 mm
d - Wellendurchmesser15 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe54 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte19 mm
G - SchmiernippelR1/8"
J - Abstand der Montagebohrungen63,5 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser86 mm
N - Abmessung der Montagebohrung11,5 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte12,7 mm
Z - Breite über Abdeckungen40,8 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl12,8 kN
C0 - Statische Tragzahl6,65 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,721 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift5,5 N-m