• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCFE204L3CC - SNR

UCFE204L3CC

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dreilippendichtung.

In der Abbildung sind die Flanschlagereinheiten mit offenem Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit einem geschlossenen Deckel ausgestattet.

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusehöhe29,5 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe10 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche37,3 mm
B - Breite des Innenrings31 mm
d - Wellendurchmesser20 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe54 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte19 mm
G - SchmiernippelR1/8"
J - Abstand der Montagebohrungen63,5 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser86 mm
N - Abmessung der Montagebohrung11,5 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte12,7 mm
Z - Breite über Abdeckungen40,8 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl12,8 kN
C0 - Statische Tragzahl6,65 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,691 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift5,5 N-m