Gehäuselagereinheiten

UCFE206L4CC - SNR

UCFE206L4CC

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, L4 Dichtungssystem.

In der Abbildung sind die Flanschlagereinheiten mit offenem Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit einem geschlossenen Deckel ausgestattet.

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusehöhe33,5 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe12 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche42,2 mm
B - Breite des Innenrings38,1 mm
d - Wellendurchmesser30 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe70 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte20 mm
G - SchmiernippelR1/8"
J - Abstand der Montagebohrungen82,5 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser108 mm
N - Abmessung der Montagebohrung11,5 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte15,9 mm
Z - Breite über Abdeckungen46,4 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl19,5 kN
C0 - Statische Tragzahl11,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,19 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift5,5 N-m