Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- SCOU207-23
- UC207-23G2
- FE207N
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusehöhe | 36 mm |
| A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 12,5 mm |
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 46,4 mm |
| B - Breite des Innenrings | 42,9 mm |
| d - Wellendurchmesser | 36,513 mm |
| Dz - Durchmesser Schutzkappe | 80 mm |
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 21 mm |
| G - Schmiernippel | R1/8" |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 92 mm |
| L - Gehäusebreite/Durchmesser | 118 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 14 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 17,5 mm |
| Z - Breite über Abdeckungen | 50,7 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 25,7 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 15,2 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 1,576 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 8 N-m |