Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UC207G2T04
- FE207N
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusehöhe | 36 mm |
| A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 12,5 mm |
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 46,4 mm |
| B - Breite des Innenrings | 42,9 mm |
| d - Wellendurchmesser | 35 mm |
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 21 mm |
| G - Schmiernippel | R1/8" |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 92 mm |
| L - Gehäusebreite/Durchmesser | 118 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 14 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 17,5 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 25,7 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 15,2 kN |
| Betriebstemperatur min | -40 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 1,54 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 11,5 N-m |