UCFE207T04CO - SNR

UCFE207T04CO

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
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
A - Gehäusehöhe36 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe12,5 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche46,4 mm
B - Breite des Innenrings42,9 mm
d - Wellendurchmesser35 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe80 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte21 mm
G - SchmiernippelR1/8"
J - Abstand der Montagebohrungen92 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser118 mm
N - Abmessung der Montagebohrung14 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte17,5 mm
Z - Breite über Abdeckungen50,7 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl25,7 kN
C0 - Statische Tragzahl15,2 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,596 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift11,5 N-m