Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dreilippendichtung.
In der Abbildung sind die Flanschlagereinheiten mit offenem Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit einem geschlossenen Deckel ausgestattet.
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UC209-27G2L3
- SCC209
- FE209N
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusehöhe | 40 mm |
| A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 13 mm |
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 54,2 mm |
| B - Breite des Innenrings | 49,2 mm |
| d - Wellendurchmesser | 42,863 mm |
| Dz - Durchmesser Schutzkappe | 95 mm |
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 24 mm |
| G - Schmiernippel | R1/8" |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 105 mm |
| L - Gehäusebreite/Durchmesser | 137 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 14 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 19 mm |
| Z - Breite über Abdeckungen | 58,4 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 31,85 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 20,8 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 2,34 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 8 N-m |