Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UC209-28G2
- FE209N
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusehöhe | 40 mm |
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 13 mm |
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 54,2 mm |
B - Breite des Innenrings | 49,2 mm |
d - Wellendurchmesser | 44,45 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 24 mm |
G - Schmiernippel | R1/8" |
J - Abstand der Montagebohrungen | 105 mm |
L - Gehäusebreite/Durchmesser | 137 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 14 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 19 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 31,85 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 20,8 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 2,21 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 8 N-m |