UCFE209-28NL4 - SNR

UCFE209-28NL4

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, L4 Dichtungssystem
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
A - Gehäusehöhe40 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe13 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche54,2 mm
B - Breite des Innenrings49,2 mm
d - Wellendurchmesser44,45 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte24 mm
G - SchmiernippelR1/8"
J - Abstand der Montagebohrungen105 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser137 mm
N - Abmessung der Montagebohrung14 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte19 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl31,85 kN
C0 - Statische Tragzahl20,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse2,21 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8 N-m