Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dreilippendichtung
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
| A - Gehäusehöhe | 44 mm |
| A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 13 mm |
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 60,6 mm |
| B - Breite des Innenrings | 51,6 mm |
| d - Wellendurchmesser | 50 mm |
| Dz - Durchmesser Schutzkappe | 100 mm |
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 28 mm |
| G - Schmiernippel | R1/8" |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 111 mm |
| L - Gehäusebreite/Durchmesser | 143 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 18 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 19 mm |
| Z - Breite über Abdeckungen | 65,3 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 35,1 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 23,2 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 2,617 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 22 N-m |