UCFE210T04 - SNR

UCFE210T04

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Tieftemperaturanwendungen
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
A - Gehäusehöhe44 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe13 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche60,6 mm
B - Breite des Innenrings51,6 mm
d - Wellendurchmesser50 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte28 mm
G - SchmiernippelR1/8"
J - Abstand der Montagebohrungen111 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser143 mm
N - Abmessung der Montagebohrung18 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte19 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl35,1 kN
C0 - Statische Tragzahl23,2 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse2,55 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift22 N-m