UCFE211-35L3 - SNR

UCFE211-35L3

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dreilippendichtung
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
A - Gehäusehöhe48,5 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe15 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche64,4 mm
B - Breite des Innenrings55,6 mm
d - Wellendurchmesser55,563 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte31 mm
G - SchmiernippelR1/8"
J - Abstand der Montagebohrungen130 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser162 mm
N - Abmessung der Montagebohrung18 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte22,2 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl43,55 kN
C0 - Statische Tragzahl29,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse3,64 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift16,8 N-m