UCFE214T04 - SNR

UCFE214T04

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Tieftemperaturanwendungen
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
A - Gehäusehöhe56 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe18 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche82,4 mm
B - Breite des Innenrings74,6 mm
d - Wellendurchmesser70 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte38 mm
G - SchmiernippelR1/8"
J - Abstand der Montagebohrungen150 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser188 mm
N - Abmessung der Montagebohrung18 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte30,2 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl62 kN
C0 - Statische Tragzahl45 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse6,13 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift33 N-m