Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UC215G2T20
- FE215
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusehöhe | 59 mm |
| A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 20 mm |
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 85,8 mm |
| B - Breite des Innenrings | 77,8 mm |
| d - Wellendurchmesser | 75 mm |
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 41,3 mm |
| G - Schmiernippel | R1/8" |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 153 mm |
| L - Gehäusebreite/Durchmesser | 197 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 23 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 33,3 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 66 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 49,5 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 200 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 6,26 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 33 N-m |