Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung
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
| A - Gehäusehöhe | 61 mm |
| A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 20 mm |
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 90,6 mm |
| B - Breite des Innenrings | 82,6 mm |
| d - Wellendurchmesser | 80 mm |
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 41,3 mm |
| G - Schmiernippel | R1/8" |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 153 mm |
| L - Gehäusebreite/Durchmesser | 197 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 23 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 33,3 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 72,5 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 54,2 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 7,04 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 33 N-m |