Gehäuselagereinheiten

UCFE216L3 - SNR

UCFE216L3

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dreilippendichtung

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusehöhe61 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe20 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche90,6 mm
B - Breite des Innenrings82,6 mm
d - Wellendurchmesser80 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte41,3 mm
G - SchmiernippelR1/8"
J - Abstand der Montagebohrungen153 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser197 mm
N - Abmessung der Montagebohrung23 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte33,3 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl72,5 kN
C0 - Statische Tragzahl54,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse7,04 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift33 N-m