UCFE218-56T04 - SNR

UCFE218-56T04

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Tieftemperaturanwendungen
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
A - Gehäusehöhe45 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe22 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche80,1 mm
B - Breite des Innenrings96 mm
d - Wellendurchmesser88,9 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte23,8 mm
G - SchmiernippelR1/8"
J - Abstand der Montagebohrungen187 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser235 mm
N - Abmessung der Montagebohrung23 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte39,7 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl96 kN
C0 - Statische Tragzahl71,5 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse10,5 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift33,9 N-m