Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UCX13-40G2
- FEX13-14
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusehöhe | 52 mm |
| A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 23 mm |
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 81 mm |
| B - Breite des Innenrings | 77,8 mm |
| d - Wellendurchmesser | 63,5 mm |
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 36,5 mm |
| G - Schmiernippel | R1/8" |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 152,4 mm |
| L - Gehäusebreite/Durchmesser | 196,5 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 23 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 33,3 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 66 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 49,5 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 7,42 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 27,1 N-m |