UCFEX13 - SNR

UCFEX13

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe
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
A - Gehäusehöhe52 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe23 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche81 mm
B - Breite des Innenrings77,8 mm
d - Wellendurchmesser65 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte36,5 mm
G - SchmiernippelR1/8"
J - Abstand der Montagebohrungen152,4 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser196,5 mm
N - Abmessung der Montagebohrung23 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte33,3 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl66 kN
C0 - Statische Tragzahl49,5 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse7,33 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift33 N-m