• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCFEX16 - SNR

UCFEX16

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusehöhe56 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe26 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche89,6 mm
B - Breite des Innenrings85,7 mm
d - Wellendurchmesser80 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte38 mm
G - SchmiernippelR1/8"
J - Abstand der Montagebohrungen171,5 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser213,5 mm
N - Abmessung der Montagebohrung23 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte34,1 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl83,2 kN
C0 - Statische Tragzahl63,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse10,15 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift33 N-m