UCFL208T04CO - SNR

UCFL208T04CO

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
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
A - Gehäusehöhe36 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe14 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche51,2 mm
B - Breite des Innenrings49,2 mm
d - Wellendurchmesser40 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe88 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte21 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses175 mm
J - Abstand der Montagebohrungen144 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser100 mm
N - Abmessung der Montagebohrung16 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte19 mm
Z - Breite über Abdeckungen55,7 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl29,6 kN
C0 - Statische Tragzahl18,2 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,532 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift11,5 N-m