UCFL210-30 - SNR

UCFL210-30

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe
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
A - Gehäusehöhe40 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe16 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche54,6 mm
B - Breite des Innenrings51,6 mm
d - Wellendurchmesser47,625 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte22 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses197 mm
J - Abstand der Montagebohrungen157 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser115 mm
N - Abmessung der Montagebohrung19 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte19 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl35,1 kN
C0 - Statische Tragzahl23,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse2,26 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift16,8 N-m