Gehäuselagereinheiten

UCFL212T04CC - SNR

UCFL212T04CC

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen.

In der Abbildung sind die Flanschlagereinheiten mit offenem Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit einem geschlossenen Deckel ausgestattet.

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusehöhe48 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe18 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche68,7 mm
B - Breite des Innenrings65,1 mm
d - Wellendurchmesser60 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe120 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte29 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses250 mm
J - Abstand der Montagebohrungen202 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser140 mm
N - Abmessung der Montagebohrung23 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte25,4 mm
Z - Breite über Abdeckungen75 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl52,5 kN
C0 - Statische Tragzahl32,8 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse3,947 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift22 N-m