UCFL214L3 - SNR

UCFL214L3

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dreilippendichtung
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
A - Gehäusehöhe54 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe20 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche75,4 mm
B - Breite des Innenrings74,6 mm
d - Wellendurchmesser70 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte31 mm
G - SchmiernippelM10x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses265 mm
J - Abstand der Montagebohrungen216 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser160 mm
N - Abmessung der Montagebohrung23 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte30,2 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl62 kN
C0 - Statische Tragzahl45 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse5,34 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift33 N-m