Gehäuselagereinheiten

UCFL215 - SNR

UCFL215

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusehöhe55 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe22 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche78,5 mm
B - Breite des Innenrings77,8 mm
d - Wellendurchmesser75 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte34 mm
G - SchmiernippelM10x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses275 mm
J - Abstand der Montagebohrungen225 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser164 mm
N - Abmessung der Montagebohrung23 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte33,3 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl66 kN
C0 - Statische Tragzahl49,5 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse5,37 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift33 N-m