UCFL305-14T04 - SNR

UCFL305-14T04

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
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
A - Gehäusehöhe29 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe13 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche39 mm
B - Breite des Innenrings38 mm
d - Wellendurchmesser22,225 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte16 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses150 mm
J - Abstand der Montagebohrungen113 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser80 mm
N - Abmessung der Montagebohrung19 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte15 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl22,36 kN
C0 - Statische Tragzahl11,5 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,91 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift3,7 N-m