UCFL307T20 - SNR

UCFL307T20

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • FL307
  • UC307G2T20

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusehöhe36 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe16 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche49 mm
B - Breite des Innenrings48 mm
d - Wellendurchmesser35 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte20 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses185 mm
J - Abstand der Montagebohrungen141 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser100 mm
N - Abmessung der Montagebohrung23 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte19 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl33,5 kN
C0 - Statische Tragzahl19,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,68 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift11,5 N-m