UCFL311-32L3 - SNR

UCFL311-32L3

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dreilippendichtung
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
A - Gehäusehöhe52 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe20 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche71 mm
B - Breite des Innenrings66 mm
d - Wellendurchmesser50,8 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte30 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses250 mm
J - Abstand der Montagebohrungen198 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser150 mm
N - Abmessung der Montagebohrung25 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte25 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl71,5 kN
C0 - Statische Tragzahl44,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse4,74 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift27,1 N-m