UCFL312-39 - SNR

UCFL312-39

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe
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
A - Gehäusehöhe56 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe22 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche78 mm
B - Breite des Innenrings71 mm
d - Wellendurchmesser61,913 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte33 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses270 mm
J - Abstand der Montagebohrungen212 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser160 mm
N - Abmessung der Montagebohrung31 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte26 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl81,6 kN
C0 - Statische Tragzahl51,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse5,64 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift27,1 N-m