Gehäuselagereinheiten

UCFL313L3 - SNR

UCFL313L3

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dreilippendichtung

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusehöhe58 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe25 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche78 mm
B - Breite des Innenrings75 mm
d - Wellendurchmesser65 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte33 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses295 mm
J - Abstand der Montagebohrungen240 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser175 mm
N - Abmessung der Montagebohrung31 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte30 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl93,86 kN
C0 - Statische Tragzahl60,5 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse7,28 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift33 N-m