UCFL314-44 - SNR

UCFL314-44

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe
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
A - Gehäusehöhe61 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe28 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche81 mm
B - Breite des Innenrings78 mm
d - Wellendurchmesser69,85 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte36 mm
G - SchmiernippelM10x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses315 mm
J - Abstand der Montagebohrungen250 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser185 mm
N - Abmessung der Montagebohrung35 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte33 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl104,26 kN
C0 - Statische Tragzahl68 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse8,68 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift27,1 N-m