Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- FL317
- UC317G2T20
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusehöhe | 74 mm |
| A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 32 mm |
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 100 mm |
| B - Breite des Innenrings | 96 mm |
| d - Wellendurchmesser | 85 mm |
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 44 mm |
| G - Schmiernippel | M10x1 |
| H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 370 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 300 mm |
| L - Gehäusebreite/Durchmesser | 220 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 38 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 40 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 132,6 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 96,5 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 200 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 14,25 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 64 N-m |