• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCFL318-56T20 - SNR

UCFL318-56T20

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • FL318
  • UC318-56G2T20

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusehöhe76 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe36 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche100 mm
B - Breite des Innenrings96 mm
d - Wellendurchmesser88,9 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte44 mm
G - SchmiernippelM10x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses385 mm
J - Abstand der Montagebohrungen315 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser235 mm
N - Abmessung der Montagebohrung38 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte40 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl143 kN
C0 - Statische Tragzahl108 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse17,07 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift54,5 N-m