Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- FL320D1
- UC320D1
Documentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Marke | NTN |
| A - Gehäusehöhe | 94 mm |
| Total height (A0) | 125 mm |
| Flange thickness (A1) | 40 mm |
| Distance from mounting surface to raceway (A2) | 59 mm |
| Insert IR width (B) | 108 mm |
| Bore dia. (shaft diameter) | 100 |
| Distance of attachment bolt holes (J) | 360 mm |
| Overall length (L) | 270 mm |
| Dia. of attachment bolt hole (N) | 44 mm |
| Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 42 mm |
| OTHER FEATURES | |
|---|---|
| Masse | 26 kg |