UCFL322T04 - SNR

UCFL322T04

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
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
A - Gehäusehöhe96 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe42 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche131 mm
B - Breite des Innenrings117 mm
d - Wellendurchmesser110 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte60 mm
G - SchmiernippelM10x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses470 mm
J - Abstand der Montagebohrungen390 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser300 mm
N - Abmessung der Montagebohrung44 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte46 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl205 kN
C0 - Statische Tragzahl178 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse32,29 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift75 N-m