• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCFLE205-16 - SNR

UCFLE205-16

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe
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
A - Gehäusehöhe29,3 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe11 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche38,7 mm
B - Breite des Innenrings34 mm
d - Wellendurchmesser25,4 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte19 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses124 mm
J - Abstand der Montagebohrungen99 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser70 mm
N - Abmessung der Montagebohrung11,5 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte14,3 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl14 kN
C0 - Statische Tragzahl7,88 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,6 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift3,7 N-m