UCFLE207-22L3 - SNR

UCFLE207-22L3

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dreilippendichtung
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
A - Gehäusehöhe33,7 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe12,5 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche46,4 mm
B - Breite des Innenrings42,9 mm
d - Wellendurchmesser34,925 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte21 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses155 mm
J - Abstand der Montagebohrungen130 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser92 mm
N - Abmessung der Montagebohrung14 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte17,5 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl25,7 kN
C0 - Statische Tragzahl15,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,18 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8 N-m