Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- SCOU209-26
- UC209-26G2
- FLE209N
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusehöhe | 37,5 mm |
| A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 13 mm |
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 54,2 mm |
| B - Breite des Innenrings | 49,2 mm |
| d - Wellendurchmesser | 41,275 mm |
| Dz - Durchmesser Schutzkappe | 95 mm |
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 24 mm |
| G - Schmiernippel | R1/8" |
| H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 180 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 148,5 mm |
| L - Gehäusebreite/Durchmesser | 111 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 14 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 19 mm |
| Z - Breite über Abdeckungen | 57,7 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 31,85 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 20,8 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 1,961 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 8 N-m |