UCFLE210L4CC - SNR

UCFLE210L4CC

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, L4 Dichtungssystem.

In der Abbildung sind die Flanschlagereinheiten mit offenem Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit einem geschlossenen Deckel ausgestattet.
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
A - Gehäusehöhe41,6 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe13 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche60,6 mm
B - Breite des Innenrings51,6 mm
d - Wellendurchmesser50 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe100 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte28 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses190 mm
J - Abstand der Montagebohrungen157 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser116 mm
N - Abmessung der Montagebohrung18 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte19 mm
Z - Breite über Abdeckungen64,7 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl35,1 kN
C0 - Statische Tragzahl23,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse2,223 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift22 N-m