Gehäuselagereinheiten

UCFLE210NL4 - SNR

UCFLE210NL4

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, L4 Dichtungssystem

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusehöhe41,6 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe13 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche60,6 mm
B - Breite des Innenrings51,6 mm
d - Wellendurchmesser50 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte28 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses190 mm
J - Abstand der Montagebohrungen157 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser116 mm
N - Abmessung der Montagebohrung18 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte19 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl35,1 kN
C0 - Statische Tragzahl23,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse2,1 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift22 N-m