UCFLE211-32NL3 - SNR

UCFLE211-32NL3

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dreilippendichtung
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
A - Gehäusehöhe45,8 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe15 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche64,4 mm
B - Breite des Innenrings55,6 mm
d - Wellendurchmesser50,8 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte31 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses222 mm
J - Abstand der Montagebohrungen184 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser134 mm
N - Abmessung der Montagebohrung18 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte22,2 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl43,55 kN
C0 - Statische Tragzahl29,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse3,37 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift16,8 N-m