UCFLE211T20CC - SNR

UCFLE211T20CC

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen.

In der Abbildung sind die Flanschlagereinheiten mit offenem Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit einem geschlossenen Deckel ausgestattet.
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
A - Gehäusehöhe45,8 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe15 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche64,4 mm
B - Breite des Innenrings55,6 mm
d - Wellendurchmesser55 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe110 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte31 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses222 mm
J - Abstand der Montagebohrungen184 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser134 mm
N - Abmessung der Montagebohrung18 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte22,2 mm
Z - Breite über Abdeckungen68,2 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl43,55 kN
C0 - Statische Tragzahl29,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse3,361 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift22 N-m