UCFLE212-39T04CC - SNR

UCFLE212-39T04CC

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen.

In der Abbildung sind die Flanschlagereinheiten mit offenem Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit einem geschlossenen Deckel ausgestattet.
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
A - Gehäusehöhe50,4 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe16 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche73,7 mm
B - Breite des Innenrings65,1 mm
d - Wellendurchmesser61,913 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe120 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte34 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses238 mm
J - Abstand der Montagebohrungen202 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser138 mm
N - Abmessung der Montagebohrung18 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte25,4 mm
Z - Breite über Abdeckungen77,6 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl52,5 kN
C0 - Statische Tragzahl32,8 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse3,727 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift16,8 N-m