Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCFLE213T04 - SNR

UCFLE213T04

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
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
A - Gehäusehöhe57 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe18 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche77,7 mm
B - Breite des Innenrings65,1 mm
d - Wellendurchmesser65 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte38 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses258 mm
J - Abstand der Montagebohrungen216 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser160 mm
N - Abmessung der Montagebohrung21 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte25,4 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl57,2 kN
C0 - Statische Tragzahl40 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse5,56 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift33 N-m