UCFLZ202-10 - SNR

UCFLZ202-10

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe
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
A - Gehäusehöhe32 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe10 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche37,3 mm
A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche28,5 mm
B - Breite des Innenrings31 mm
d - Wellendurchmesser15,875 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte19 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses112,5 mm
H3 - Zentrierdurchmesser55 mm
J - Abstand der Montagebohrungen90 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser60,5 mm
N - Abmessung der Montagebohrung11,5 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte12,7 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl12,8 kN
C0 - Statische Tragzahl6,65 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,5 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift3,7 N-m