Gehäuselagereinheiten

UCFLZ203 - SNR

UCFLZ203

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusehöhe32 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe10 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche37,3 mm
A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche28,5 mm
B - Breite des Innenrings31 mm
d - Wellendurchmesser17 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte19 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses112,5 mm
H3 - Zentrierdurchmesser55 mm
J - Abstand der Montagebohrungen90 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser60,5 mm
N - Abmessung der Montagebohrung11,5 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte12,7 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl12,8 kN
C0 - Statische Tragzahl6,65 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,48 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift5,5 N-m