UCFLZ209-26T20 - SNR

UCFLZ209-26T20

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen
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
A - Gehäusehöhe36,5 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe13 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche50,2 mm
A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche32,5 mm
B - Breite des Innenrings49,2 mm
d - Wellendurchmesser41,275 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte20 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses180 mm
H3 - Zentrierdurchmesser105 mm
J - Abstand der Montagebohrungen148,5 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser111 mm
N - Abmessung der Montagebohrung14 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte19 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl31,85 kN
C0 - Statische Tragzahl20,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,98 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8 N-m