Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UC309-28G2
- FS309
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusehöhe | 44 mm |
| A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 18 mm |
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 49 mm |
| A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche | 33 mm |
| B - Breite des Innenrings | 57 mm |
| d - Wellendurchmesser | 44,45 mm |
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 14 mm |
| G - Schmiernippel | M6x1 |
| H3 - Zentrierdurchmesser | 125 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 125 mm |
| L - Gehäusebreite/Durchmesser | 160 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 19 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 22 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 53 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 31,8 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 3,9 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 16,8 N-m |