UCFS312-36L3 - SNR

UCFS312-36L3

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dreilippendichtung
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
A - Gehäusehöhe56 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe22 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche64 mm
A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche42 mm
B - Breite des Innenrings71 mm
d - Wellendurchmesser57,15 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte19 mm
G - SchmiernippelM6x1
H3 - Zentrierdurchmesser160 mm
J - Abstand der Montagebohrungen150 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser195 mm
N - Abmessung der Montagebohrung23 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte26 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl81,6 kN
C0 - Statische Tragzahl51,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse7,55 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift27,1 N-m